(ES) Danfoss España
Noticias
> Resumen Noticias
> Negocios
> Productos
> Soluciones y Eventos
> Revista de noticias globales
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

El sensor de temperatura MBT 3270 ya está preparado para temperaturas de hasta 300 °C

04 noviembre 2009
Danfoss estaba inmerso en el proceso de reingeniería del sensor de temperatura MBT 3270, cuando un cliente potencial requirió el suministro de un sensor de temperatura con un tiempo de reacción muy corto. Por tanto, Danfoss tuvo en cuenta este requisito en el nuevo diseño del sensor. Los clientes se benefician ahora de un sensor de temperatura capaz de resistir temperaturas elevadas, con un tiempo de reacción más corto, y más opciones de personalización.

Noticias & Eventos

La comunicación interna y externa es una de las herramientas más relevantes a la hora de alcanzar los objetivos, resultados y actividades de la compañía.

La comunicación se basa en un diálogo abierto y honesto, fomentando la relación para con todos los interesados, reforzando así la comprensión de las actividades del Grupo Danfoss.